제품 게시
AXIF PLUS - Urinal with apparent feeding
AXIF PLUS - Urinal with apparent feeding
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal with apparent feeding

    Urinal with aparent feeding - 57 x 31 cm
    사양
    • AXIF PLUS - Urinal with apparent feeding
    기술 사양
    • 특징 참조E5706
    • 제품군AXIF PLUS
    • 제품분류Urinals
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-05-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)335
    • 너비(mm)310
    • 깊이(mm)570
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)13
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Urinals
    • UNSPSC 코드30181506
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals
    • OmniClass 번호23-31 21 00
    • OmniClass 제목Urinals