제품 게시
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    Porcher

    HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat

    "Ready to install" WC pack with drop brake seat - Overall dimensions: 66 x 37 cm Weight: 30.3 kg Plastic hinges with slow closing
    사양
    • HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    기술 사양
    • 특징 참조E8257
    • 제품군HERCULE
    • 제품분류Toilet Cisterns
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-05-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)360
    • 너비(mm)665
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)31.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 설명WC cisterns
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets

    지역 가용성

    유럽
    프랑스
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText