제품 게시
Ulysse Pack Sh Dc Al Lat Avec Ab Blanc
Ulysse Pack Sh Dc Al Lat Avec Ab Blanc
    Porcher

    Ulysse Pack Sh Dc Al Lat Avec Ab Blanc

    Ulysse Pack Sh Dc Al Lat Avec Ab Blanc
    기술 사양
    • 특징 참조E9056
    • 제품군ULYSSE
    • 제품분류Bowl
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)399
    • 너비(mm)358
    • 깊이(mm)634
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)38
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Ss_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 설명WC systems