제품 게시
LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
    Porcher

    LAGO - Washing tray 75 x 61 cm

    Washing tray 75 x 61 cm - Weight : 36 kg
    사양
    • LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
    기술 사양
    • 특징 참조J3500
    • 제품군LAGO
    • 제품분류 Shower Trays
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-05-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)600
    • 너비(mm)750
    • 깊이(mm)380
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)34.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 설명Shower trays
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    지역 가용성

    유럽