제품 게시
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    "Ready-to-install" WC pack with flap - Overall size: 63 x 36 cm Weight: 23,5 kg
    사양
    • NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    기술 사양
    • 특징 참조P0056
    • 제품군NOE
    • 제품분류Toilet Cisterns
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-05-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)765
    • 너비(mm)365
    • 깊이(mm)635
    관련성
    • 주 재료도기
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 설명WC cisterns
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets

    지역 가용성

    유럽
    프랑스
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText