제품 게시
ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
    Porcher

    ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm

    Bowl without flange 52 x 35,4 cm - Weight: 14 kg To be mounted with a pair of lag bolts not supplied or a built-in single support frame or support frame / tank
    사양
    • ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
    기술 사양
    • 특징 참조P0067
    • 제품군ULYSSE
    • 제품분류Toilets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-05-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)355
    • 너비(mm)520
    • 깊이(mm)370
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)15.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets

    지역 가용성

    유럽