제품 게시
SOLEA M2 F/PLATE DUAL/FLUSH CHROME - PO
Porcher

SOLEA M2 F/PLATE DUAL/FLUSH CHROME - PO

Solea M2 flush plate dual flush mechanical actuation white Porcher branded

사양
  • Solea M2 flush plate dual flush mechanical actuation white Porcher branded

기술 사양
  • 특징 참조P0099
  • 제품군Solea
  • 제품분류Flush Plate
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)245
  • 너비(mm)165
  • 깊이(mm)19
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료크롬
  • 순 중량(Kg)0.34
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 위생
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 설명WC cistern fittings
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets

지역 가용성

유럽