제품 게시
SEPTA PRO M1 F/PLATE CP  DF
Porcher

SEPTA PRO M1 F/PLATE CP DF

Septa Pro M1 flush plate dual flush mechanical actuation chrome 

사양
  • Septa Pro M1 flush plate dual flush mechanical actuation chrome 

기술 사양
  • 특징 참조P0102
  • 제품군Septa
  • 제품분류Flush Plate
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)163
  • 너비(mm)243
  • 깊이(mm)17
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 순 중량(Kg)1
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 위생
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 설명WC cistern fittings
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets

지역 가용성

유럽