제품 게시
SOLEA P2  FLUSH PLATE DUAL
Porcher

SOLEA P2 FLUSH PLATE DUAL

Septa Pro E1, control plate, dual flow, contactless
사양
  • Septa Pro E1, control plate, dual flow, contactless avaliable in Chrome finish.
기술 사양
  • 특징 참조P0113
  • 제품군Solea
  • 제품분류Flush Plate
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)500
  • 너비(mm)595
  • 깊이(mm)391
관련성
  • 주 재료금속
  • 순 중량(Kg)0.37
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 위생
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 설명Flush control devices
  • OmniClass 번호23-39 37 15 13
  • OmniClass 제목Flushing Gates

지역 가용성

유럽