제품 게시
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
    Porcher

    OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL

    Control plate, dual flow, mechanical
    사양
    • Control plate, dual flow, mechanical avaliable in two finishes Chrome and White
    기술 사양
    • 특징 참조P0118
    • 제품군OLEAS
    • 제품분류Flush Plate
    • 게시일2021-03-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)57
    • 너비(mm)189
    • 깊이(mm)265
    관련성
    • 주 재료금속
    • 순 중량(Kg)0.34
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 위생
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 설명Flush control devices
    • OmniClass 번호23-39 37 15 13
    • OmniClass 제목Flushing Gates