제품 게시
Ulysse Bain 170X70 Blanc
Ulysse Bain 170X70 Blanc
    Porcher

    Ulysse Bain 170X70 Blanc

    Ulysse Bain 170X70 Blanc
    기술 사양
    • 특징 참조P1041
    • 제품군ULYSSE
    • 제품분류Bath Tub
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)420
    • 너비(mm)700
    • 깊이(mm)1700
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 순 중량(Kg)20.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths