제품 게시
MATURA - Hanging bowl extended
MATURA - Hanging bowl extended
    Porcher

    MATURA - Hanging bowl extended

    Hanging bowl extended - Without flap hole
    사양
    • MATURA - Hanging bowl extended
    기술 사양
    • 특징 참조P2464
    • 제품군MATURA
    • 제품분류Toilets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)360
    • 너비(mm)700
    • 깊이(mm)350
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)23.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets