제품 게시
Auge Lavabo 95X33 Blanc
Auge Lavabo 95X33 Blanc
    Porcher

    Auge Lavabo 95X33 Blanc

    Auge Lavabo 95X33 Blanc
    기술 사양
    • 특징 참조P3100
    • 제품군AUGE
    • 제품분류Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)179
    • 너비(mm)2029
    • 깊이(mm)330
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)29.04
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung wash basins

    지역 가용성

    유럽