제품 게시
Circulaire Lavabo 95X95 Blanc
Circulaire Lavabo 95X95 Blanc
    Porcher

    Circulaire Lavabo 95X95 Blanc

    Circulaire Lavabo 95X95 Blanc
    기술 사양
    • 특징 참조P3110
    • 제품군CIRCULAIRE
    • 제품분류Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)800
    • 너비(mm)949
    • 깊이(mm)949
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)56.98
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs

    지역 가용성

    유럽
    프랑스
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText