제품 게시
Recessed tank wall mount
Recessed tank wall mount
    Porcher

    Recessed tank wall mount

    Wall mount recessed tank - Wall fixtures included
    사양
    • Recessed tank wall mount
    기술 사양
    • 특징 참조P6554
    • 제품군SANS
    • 제품분류Toilet Cisterns
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)135
    • 너비(mm)350
    • 깊이(mm)1080
    관련성
    • 순 중량(Kg)21
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 설명WC cisterns
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets

    지역 가용성

    유럽
    프랑스
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText