제품 게시
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm

    Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm - Weight: 10 kg
    사양
    • AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    기술 사양
    • 특징 참조P9896
    • 제품군AXIF PLUS
    • 제품분류Urinals
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)660
    • 깊이(mm)320
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)10
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Urinals
    • UNSPSC 코드30181506
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals
    • OmniClass 번호23-31 21 00
    • OmniClass 제목Urinals

    지역 가용성

    유럽
    프랑스
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText