제품 게시
MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
    Porcher

    MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm

    Washbasin 60 x 55,5 cm - Drilled 1 central hole, without overflow Weight 17,5 kg To be equipped with a D5850AA grid drain
    사양
    • MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
    기술 사양
    • 특징 참조S2535
    • 제품군MATURA 2
    • 제품분류Basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)600
    • 너비(mm)550
    • 깊이(mm)200
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)17.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks

    지역 가용성

    유럽
    프랑스
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText