제품 게시
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Porcher

    MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap

    "Ready to install" WC pack without flap - 70 x 36,5 cm
    사양
    • MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    기술 사양
    • 특징 참조S3003
    • 제품군MATURA 2
    • 제품분류Toilet Cisterns
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)390
    • 너비(mm)645
    • 깊이(mm)600
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)33.25
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 설명WC cisterns
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets