제품 게시
CONTOUR 21 - Seat
CONTOUR 21 - Seat
    Porcher

    CONTOUR 21 - Seat

    Seat - Ergonomic
    사양
    • CONTOUR 21 - Seat
    기술 사양
    • 특징 참조S4542
    • 제품군CONTOUR 21
    • 제품분류Toilets Seats
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)20
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 순 중량(Kg)1.15
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 21 13.40
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Stone Toilet Compartments
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets