제품 게시
CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm
CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm
    Porcher

    CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm

    Mirror 50 x (H) 70 cm
    사양
    • CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm
    기술 사양
    • 특징 참조S5059
    • 제품군CONTOUR 21
    • 제품분류Mirrors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)25
    • 너비(mm)510
    • 깊이(mm)665
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)6.95
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors

    지역 가용성

    유럽
    프랑스

    비슷한 제품

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText