제품 게시
PACK urinoir anti-éclaboussure
PACK urinoir anti-éclaboussure
    Porcher

    PACK urinoir anti-éclaboussure

    PACK urinoir anti-éclaboussure
    사양
    • PACK urinoir anti-éclaboussure
    기술 사양
    • 특징 참조S6124
    • 제품군CONTOUR 21
    • 제품분류Urinal
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)425
    • 너비(mm)315
    • 깊이(mm)268
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)10.4
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals

    지역 가용성

    유럽