제품 게시
MATURA 2 - File
Porcher

MATURA 2 - File

Files.
사양
  • MATURA 2 - File
기술 사양
  • 특징 참조S6635
  • 제품군MATURA 2
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)121
  • 너비(mm)325
  • 깊이(mm)443
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 순 중량(Kg)4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 00
  • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties

지역 가용성

유럽