제품 게시
Combination Fire Smoke Damper, 3 Hour, UL Class 3, Triple-V Blade
Pottorff
보관됨

Combination Fire Smoke Damper, 3 Hour, UL Class 3, Triple-V Blade

The FSD-343 combination fire smoke damper employs triple-V blades for point-of-origin control of fire and smoke in static and dynamic smoke management systems. The FSD-343 is qualified to 2,000 ft/min (10.2 m/s) and 4 in.wg. (1.0 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions with fire resistance ratings up to 4 hours.
기술 사양
  • 특징 참조12255
  • 제품군HVAC
  • 제품분류Dampers for Air Ductwork
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2011-04-06
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류댐퍼
  • UNSPSC 이름Ventilation dampers
  • UNSPSC 코드40101504
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 설명Fire and smoke dampers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 33 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Dampers
  • OmniClass 번호23-33 29 00
  • OmniClass 제목HVAC Dampers