The OSREN0613 Powrmatic N-SHEV Natural Ventilator & Smoke Ventilator from Powrmatic provides a smoke and heat exhaust ventilation systems for a wide range of applications. The Roof Opensky N-SHEV Natural & Smoke Ventilator can be mounted on the roof either on an upstand, into glazing or a roof soaker sheet and is available in a range of dimensions, control operations and finishes.
N-SHEV Natural & Smoke Ventilator can also be used as an automatic opening ventilator (AOV) and can be used in the stairwells of flats and office buildings where protecting the common escape routes is of paramount importance. The roof opensky can be manufactured in a range of sizes to match the required Approved Document B or geometric free areas.
The Roof Opensky can be used for natural ventilation or smoke ventilation and can be integrated into a fire alarm system. As soon as the alarm is activated, the AOV automatically fully opens creating a “chimney effect”, which discards the existing smoke, therefore making it possible for people to find the exits and for Firefighters to extinguish the fire accordingly
Product Benefits:
Please note a turndown base/ upstand will need to be built:
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스발바르 얀마옌 제도 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
우크라이나 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |