제품 게시
液晶レーザープロジェクター, ポータブル, PT-VMZ51シリーズ
液晶レーザープロジェクター, ポータブル, PT-VMZ51シリーズ
液晶レーザープロジェクター, ポータブル, PT-VMZ51シリーズ
液晶レーザープロジェクター, ポータブル, PT-VMZ51シリーズ

    液晶レーザープロジェクター, ポータブル, PT-VMZ51シリーズ

    特長

    • 明るい場所でも見やすい鮮明な映像投写

    6.5 kgのコンパクトボディで最大5,200 lmの高輝度を実現。3,000,000:1の高コントラスト比や「デイライトビューベーシック」機能により、明るい教室や会議室でもメリハリのある鮮明な映像を投写します。
    -------

    • 環境にとらわれない高い設置自由度

    1.6倍ズームレンズ、レンズシフト機能、デジタルズーム拡張機能を搭載し、多様な設置環境に柔軟に対応します。さらに6点補正や曲面スクリーン補正などの各種補正機能により、設置時の調整作業を効率化します。
    -------

    • スムーズなコラボレーションを促進

    QRコードによる無線LAN接続、ワイヤレスプレゼンテーションシステム「PressIT」対応、CECコマンド制御対応HDMI™入力を搭載。会議や授業でのコンテンツ共有をスムーズに行い、快適なコミュニケーション環境を実現します。

    사양
    • プロジェクタータイプ

      液晶レーザープロジェクター

      光源

      レーザーダイオード

      光出力

      PT-VMZ51J:5,200 lm
      PT-VMZ5ESJ:5,200 lm

      コントラスト比

      PT-VMZ51J:3,000,000:1
      PT-VMZ5ESJ:5,000,000:1

      解像度PT-VMZ51J / PT-VMZ5ESJ:WUXGA(1920 × 1200画素)

    기술 사양
    • 특징 참조lcd_projector_vmz51
    • 제품군Portable
    • 제품분류LCD
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-09-30
    • 에디션 넘버1
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 영상 기기

    지역 가용성

    아시아
    일본