제품 게시
Parlay High Meeting Table

Parlay High Meeting Table

PARLAY is a high meeting (standing height) table with an A-frame steel base structure. The white top surface is available with four edge options — White, Oak, Walnut, or Multiplex — and in both straight and slant edge profiles. Designed for standing collaboration, available in three lengths: 2000, 2400, and 3000mm. Height is 950mm.
기술 사양
  • 특징 참조parlay-high-meeting-table
  • 제품군Meeting Table
  • 제품분류High Meeting Table
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-05-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)950
  • 너비(mm)2400
  • 깊이(mm)1100
링크
관련성
  • 주 재료멜라민
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구