제품 게시
Schmidt High Meeting Table

Schmidt High Meeting Table

SCHMIDT is a standing-height meeting table combining artificial wood legs in natural teak colour with a steel structure. It features a built-in fliptop outlet box for power access. Available in Melamine, White Melamine, and HPL top finishes with straight or slant edge options. Dimension: W.1800 × D.800 × H.1100mm.
기술 사양
  • 특징 참조schmidt-high-meeting-table
  • 제품군Meeting Table
  • 제품분류High Meeting Table
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-05-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1100
  • 너비(mm)1800
  • 깊이(mm)800
링크
관련성
  • 주 재료멜라민
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구