The rhomboid roof tiles 29 × 29 give roofs an elegant “scaly” appearance with distinctive accents. The rhomboid roof tile is a classic product from the PREFA roof element range: Our “small” rhomboid tiles impress with the so-called beading embossing on each individual rhomboid roof tile. It not only creates the distinctive and unique look, but also makes the rhomboid tile even more resistant.
Size: 290 × 290 mm
Available in 11 standard colors
Complete range of accessories
40-year material warranty
Alloy in accordance with EN 1396
Surface treatment via a coil-coating process
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
벨기에 |
스웨덴 |
스위스 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아일랜드 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
이탈리아 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
폴란드 |
프랑스 |
헝가리 |