제품 게시
14263 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Wash Trough - 1200mm
Presto

14263 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Wash Trough - 1200mm

14263 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Wash Trough - 1200mm

사양
  • Variants : 14263 Connexion type : Attente mâle G 3/4" (20x27) en eau froide Pressure : 1 - 5 bar dynamique Warranty : 10 ans Function : kit chasse directe pour WC, antivandalisme avec fonction Sécurité Traversée de cloison antivandalisme (120mm max) et accessoires. Raccordement arrière via gaine technique Finish : Laiton, Laiton chromé Connexion : Attente mâle G 3/4" (20x27) en eau froide
기술 사양
  • 특징 참조14263
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Stainless Steel Sanitary ware
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-07-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미