제품 게시
29301 - SHOWER HEADS - Fixed shower head
Presto

29301 - SHOWER HEADS - Fixed shower head

29301 - SHOWER HEADS - Fixed shower head

사양
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • According to the installed fittings

    > Functionality :

    • Simple rain spray
    • Fixed shower head

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" - Threaded length 25 mm

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with :

    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
기술 사양
  • 특징 참조29301
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Shower
  • 게시일2025-07-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)78
  • 너비(mm)50
  • 깊이(mm)82
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미