제품 게시
55379 - SINGLE DECK-MOUNTED SENSOR TAP - PRESTO NOVA
Presto

55379 - SINGLE DECK-MOUNTED SENSOR TAP - PRESTO NOVA

55379 - SINGLE DECK-MOUNTED SENSOR TAP - PRESTO NOVA
사양
  • Variants : 55379 Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 3 Function : Power supply : Integrated 6V CRP2 lithium battery Thermal resistance : Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute thermal shocks Security : Temperature limiting system to avoid any risk of scalding Anti-overflow security time is set to 30 seconds Debit : 3 l/mn Finish : Injected molded metal body and cover Chrome finishing Connexion : G 3/8" (12x17)
기술 사양
  • 특징 참조55379
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Tapware - Single, Mixers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-07-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미