제품 게시
60315 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL
Presto

60315 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL

60315 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Support rail - 32 mm diameter

사양
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 500 mm

    > Material and finish color:

    • 304 stainless steel tube
    • 304 stainless steel fastening plate welded
    • Brushed polished finish

    > Delivered with:

    • 304 stainless steel clip-on rosettes for concealing fastening screws

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
기술 사양
  • 특징 참조60315
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Grab bars and Support rail
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-10-15
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)500
관련성
  • 주 재료Stainless steel 304
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미