제품 게시
60334 - Corner bar and vertical diameter 32 mm - left model
Presto

60334 - Corner bar and vertical diameter 32 mm - left model

60334 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Corner bar and vertical diameter 32 mm - left model

사양
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length x height: 750x750x1150 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Mounting plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with :

    • Stainless steel escutcheons for concealing fixing screws
    • Left model
    • 5 attachment points

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
기술 사양
  • 특징 참조60334
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Grab bars and Support rail
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-07-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Stainless steel 304
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미