제품 게시
60420 - PRESTO Hanging shower seat
Presto

60420 - PRESTO Hanging shower seat

60420 - SHOWER SEAT - Hanging shower seat

사양
  • > Dimensions:

    • Diameter: 35 mm
    • Width: 400 mm
    • Height: 445 mm
    • Depth: 515 mm

    > Static pressure resistance:

    • 150 kg (tested at more than 200 kg)

    > Material and color finish:

    • Antibacterial ABS sheathed aluminum
    • Seat and backrest in white nylon strips

    > Standards & approvals:

    • 60 micron epoxy surface treatment mini
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
기술 사양
  • 특징 참조60420
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Bathroom Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-07-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)445
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)515
관련성
  • 주 재료ABS
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미