제품 게시
71016 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Vandal Proof Washbassin
Presto

71016 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Vandal Proof Washbassin

71016 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Vandal Proof Washbassin

사양
  • > Description:

    • Vandal resistant sealed washbasin with rounded edge
    • Without overflow completely with non removable grill 1 ¼" and siphon
    • Anti theft attachment
    • Fit for wheel chair users

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1 and 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • Outside W 420 x D 410 x H 250 mm
    • Wash bowl: Ø 320 mm, depth 145 mm
    • Weight: 5,2 Kg

    > Delevery with:

    • PE siphon and connection pipe

    > Certification:

    • CE Marking according to NF EN 14388

    > EN 14388 - CL 00

기술 사양
  • 특징 참조71016
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Stainless Steel Sanitary ware
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-07-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미