제품 게시
71024 - Wall-mounted Double Washbassin - 1200mm
Presto

71024 - Wall-mounted Double Washbassin - 1200mm

71024 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Double Washbassin - 1200mm

사양
  • > Description:

    • Wall-mounted washbasin with 2 bowls
    • Back splash protection 100m hight
    • Wall or deck mountind faucet compatible

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1 / 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • Washbasin L 1200 x D 500 x H 290 mm
    • Washbowl Ø 360 mm

    Waste G1" 1/4

    > Delevery with:

    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF14296-2005
기술 사양
  • 특징 참조71024
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Stainless Steel Sanitary ware
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-10-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)290
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료Stainless steel 304
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미