제품 게시
71030 - Wall-mounted Wash Trough - 1200mm
Presto

71030 - Wall-mounted Wash Trough - 1200mm

71030 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Wash Trough - 1200mm

사양
  • > Description:

    • Wall-mounted wash trough 1200 mm
    • Wall mounting faucet compatible only

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1 / 1,2 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • Washbasin L 1200 x D 410 x H 350 mm
    • Backsplash L 1200 x H 150 mm
    • Weight 16 Kg

    > Delevery with:

    • Fixing elements
    • Drain plug with stainless steel grill G1" 1/2

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF14296-2005
기술 사양
  • 특징 참조71030
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Stainless Steel Sanitary ware
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-10-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)350
  • 너비(mm)1400
  • 깊이(mm)410
관련성
  • 주 재료Stainless steel 304
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미