제품 게시
71400 - Squat Pan Toilet
Presto

71400 - Squat Pan Toilet

71400 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Squat Pan Toilet

사양
  • >Description

    • Pressed stainless-steel squat toilet pan for floor mounting
    • Foot areas with anti-slip surface
    • Integrated horizontal water inlet with flushing effect

    >Flow rate

    • Maximum instantaneous flow rate: 3.4 l/s at 3 bar (KV = 2 l/s)
    • Hydraulic connection
    • Inlet: Ø 55 mm
    • Outlet: Ø 100 mm

    >Material(s) and finish(es)

    • Material : Stainless steel AISI 304
    • Thickness : 1.2 mm
    • Finish : satin

    >Delivered with

    • Flushing effect system
    • DN32 connection nozzle
기술 사양
  • 특징 참조71400
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Stainless Steel Sanitary ware
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-10-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미