제품 게시
71904 - Stainless steel unbreakable Mirror
Presto

71904 - Stainless steel unbreakable Mirror

71904 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Stainless steel unbreakable Mirror - 500x400mm on Marine Plywood

사양
  • > Description:

    • Stainless steel mirror on marine plywood
    • With mounting holes

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • Marine Plywood 7mm Thickness
    • 1 mm Thickness

    > Dimensions:

    • H500xL400mm
    • Thickness 8mm
기술 사양
  • 특징 참조71904
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Stainless Steel Sanitary ware
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-10-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)500
  • 너비(mm)400
관련성
  • 주 재료Stainless steel 304
  • 부 재료합판
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 거울

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미