제품 게시
75916 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wasbasin mixer with solid lever
Presto

75916 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wasbasin mixer with solid lever

75916 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wasbasin mixer with solid lever

사양
  • Variants : 75844 - 75845 - 75915 - 75916

    Pressure : 1 to 5 bars

    Warranty : 10 years

    Function : Comfortable height to nozzle and projection: compliant with the French Medical NF norm
    Body inside and outside smooth: limiting the fixation of the biofilm and the proliferation of bacteria
    Solid lever: facilitates cleaning
    Modern design
    Very low water re

    Finish : Polish brass

기술 사양
  • 특징 참조75916
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Sanifirst
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-07-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미