제품 게시
88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
    Presto

    88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants

    88806 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
    사양
    • Variants : 88802 Connexion type : - G 1/2 (15x21). top or rear inlet. For rear inlet. please use the adaptation kit referenced 91026. Pressure : 1 to 5 bars Function : Working pressure : - 1 to 5 barWorking pressure Debit : 6 l/min with integrated flow limiter Anti-water-hammering device Finish : - Anodized aluminium profile (2.5 mm thickness) - Removable valve plate in aluminium painted RAL
    기술 사양
    • 특징 참조88802
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미