제품 게시
88806 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
Presto

88806 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants

88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
사양
  • Variants : 88806 Connexion type : - G 1/2 (15x21). top or rear inlet. For rear inlet. please use the adaptation kit referenced 91026. Pressure : 1 to 5 bars Function : Working pressure : - 1 to 5 barWorking pressure Debit : 6 l/min with integrated flow limiter Fixed shower head with anti-limescale spikes Finish : - Anodized aluminium profile (2.5 mm thickness) - Removable valve plate in aluminium painted RAL 7005
기술 사양
  • 특징 참조88806
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Shower
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-07-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미