제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
presto/products/f4e87dcd-8bbf-446d-8d58-95b14c29269e
홈
카테고리
위생
욕실 소품
64700 PRESTO Neo Duo 15sec
다음에서 사용 가능 미국
Presto
팔로우
보관됨
64700 PRESTO Neo Duo 15sec
PRESTO NEO DUO SINGLE DECK-MOUNTED TAP FUNCTION: The PRESTO NEO® DUO deck-mounted tap activates water flow with an easy-to-use lever by lifting up or pressing down the lever. Water flow will automatically stop after 7 or 15 sec
다운로드할 수 없음(파일 보관됨)
사양
사양
Variants : 64700
기술 사양
기술 사양
특징 참조
PRE020056
제품군
Sanitary
제품분류
Washbasin
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2019-12-20
에디션 넘버
1
관련성
관련성
설계국가
프랑스
제조국가
프랑스
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕실 소품
비슷한 제품
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
다운로드
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
다운로드
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
다운로드
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
다운로드
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
다운로드
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
다운로드