제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
presto/products/61e26eae-f739-4f7e-9962-f992d2ed10fa
홈
카테고리
위생
욕실 소품
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
다음에서 사용 가능 미국
Presto
팔로우
보관됨
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
다운로드할 수 없음(파일 보관됨)
사양
사양
Variants : 38022 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6l/min at 3 bars using a built-in flow limiter - Anti water-hammer system
기술 사양
기술 사양
특징 참조
PRE030018
제품군
Sanitary
제품분류
Shower
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2019-12-20
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=38022
기술 설명
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/38022.pdf
관련성
관련성
설계국가
프랑스
제조국가
프랑스
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕실 소품
비슷한 제품
Presto
57100NM - PRESTO LINEA® - Wall-mounted single sensor tap
다운로드
Presto
75235 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wall mount kit for 150 mm span, with integrated hot and cold water loop-back with solder connection
다운로드
Presto
30311 - Short tube wall-mounted spout ø26 mm, 120 mm, for partition 1-50 mm, M1/2
다운로드
Presto
Stainless Steel Hook
다운로드
Presto
Electronic soap and gel dispenser, 800 ml, batteries, brushed stainless steel 304
다운로드
Presto
PRESTO SLIM - SLIM deck-mounted soap dispenser, mains powered.
다운로드