제품 게시
35936 PRESTO ALPA Mixing valve for panel mounting
Presto
보관됨

35936 PRESTO ALPA Mixing valve for panel mounting

사양
  • Variants : 35936 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) - On ALPA NF / IB mixer tap with NF check valves Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6 l/min using a built-in flow limiter - Anti water-hammer effect system Finish : - Moulded injected chrome-plated metal push-button
기술 사양
  • 특징 참조PRE030050
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Shower
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-12-20
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품