제품 게시
105432 Avluftare trycksatt DN80 stigarledning kompl
Presto AB

105432 Avluftare trycksatt DN80 stigarledning kompl

기술 사양
  • 특징 참조avluftare-trycksatt-stigarledning-kompl-105432
  • 제품군Wet Riser
  • 제품분류Air Release valve
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-05-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)185
  • 너비(mm)155
  • 깊이(mm)112
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료놋쇠
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)2.75
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
  • IFC 분류객체
  • ETIM 코드EG000056
  • ETIM 이름Fire protection systems
  • Uniclass 2015 코드Ss_55_30_96
  • Uniclass 2015 설명Water fire extinguishing systems

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드