제품 게시
101004 Box EI60
Presto AB

101004 Box EI60


built in box of aluzinc sheet provided with insulation

in order not to break the fire class of the wall construction.

사양
  • art.nr. 101004

기술 사양
  • 특징 참조box-ei60
  • 제품군Fire Hose Reel
  • 제품분류Fire Hose Reel Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-03-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)840
  • 너비(mm)840
  • 깊이(mm)121
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
  • IFC 분류객체
  • ETIM 코드EG000056
  • ETIM 이름Fire protection systems
  • Uniclass 2015 코드Ss_55_30_96
  • Uniclass 2015 설명Water fire extinguishing systems