제품 게시
100663 Fire Hose Reel 1 with STABILO-hose, 30 m / 19 mm
Presto AB

100663 Fire Hose Reel 1 with STABILO-hose, 30 m / 19 mm

Fire Hose Reel type 1 center hose reel is the base of all our fire hose reels . The water supply through the center hose reel enables function without pulling the whole hose out. Wallmounted.

사양
  • Art. nr. 100663

    Type 1/175

    Hose
    Lengt/Dimension
     30 m / 19 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 175 mm

    RSK nr. 422 72 51

기술 사양
  • 특징 참조brandpost-typ-1-med-stabilo-slang-30m-19-mm
  • 제품군Fire Hose Reel
  • 제품분류Fire Hose Reel type 1
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)585
  • 너비(mm)585
  • 깊이(mm)175
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료고무
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)15.5
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
  • IFC 분류객체
  • ETIM 코드EG000056
  • ETIM 이름Fire protection systems
  • Uniclass 2015 코드Ss_55_30_96
  • Uniclass 2015 설명Water fire extinguishing systems

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText