제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
prestobrandab/products/9d0133eb-af98-41a8-9150-90fa8e931a29
홈
카테고리
내화성 제품
화재 예방
104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv
사용 불가: 미국
Presto AB
팔로우
104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv
Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.
다운로드
사양
사양
art. nr. 104722
기술 사양
기술 사양
특징 참조
facade-hatch-500x500-exclusive-104722
제품군
Dry&Wet Riser
제품분류
Inlet
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-02-11
에디션 넘버
1
높이(mm)
500
너비(mm)
500
깊이(mm)
53
관련성
관련성
주 재료
금속
설계국가
스웨덴
제조국가
스웨덴
순 중량(Kg)
10.25
분류
분류
BIMobject 카테고리
내화성 제품 - 화재 예방
IFC 분류
객체
ETIM 코드
EG000056
ETIM 이름
Fire protection systems
Uniclass 2015 코드
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 설명
Water fire extinguishing systems
지역 가용성
유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드
비슷한 제품
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
다운로드
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
다운로드
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
다운로드
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
다운로드
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
다운로드
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
다운로드