제품 게시
100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S
Presto AB

100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S

Fire Hose Reel type 1 center hose reel is the base of all our fire hose reels . The water supply through the center hose reel enables function without pulling the whole hose out. Wallmounted.

사양
  • Art. nr. 100678

    Typ 1/175

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 25 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 240 mm

    RSK nr. 422 72 53

기술 사양
  • 특징 참조fire-hose-reel-type-1-240-30m-25-s-100678
  • 제품군Fire Hose Reel
  • 제품분류Fire Hose Reel type 1
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)585
  • 너비(mm)585
  • 깊이(mm)240
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료고무
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)15.5
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
  • IFC 분류객체
  • ETIM 코드EG000056
  • ETIM 이름Fire protection systems
  • Uniclass 2015 코드Ss_55_30_96
  • Uniclass 2015 설명Water fire extinguishing systems